QTH-040-03-L-D-DP-A-TR - .5mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 40 Pair, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 11mm Ht, A Pin, Tape & Reel
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
5 mm Bauteilhöhe mit flachem Aufbau
Bis zu 80 differentielle Leitungspaare
Bis zu 9.5 GHz/19 Gbit/s
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $16.360 | $15.879 | $15.472 | $14.726 | $12.564 | $10.708 | $9.133 | $7.765 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTH-040-03-L-D-DP-A | 0 | Tray | 65 | 65 | Verpackung | Nein |
| QTH-040-03-L-D-DP-A-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QTH-040-03-C-D-DP-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 150 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (150 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |