QTH-060-01-L-D-A-RT1-K-FR - 0.50 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Terminal
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
Führungspfosten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||
|---|---|---|---|
| Stufen | 275 | 550 | 1100 |
| Preis | $10.293 | $9.211 | $8.459 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTH-060-01-L-D-A-RT1-K | 0 | Tray | 39 | 39 | Verpackung | Nein |
| QTH-060-01-L-D-A-RT1-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 275 | Verpackung | Nein |
| QTH-060-01-F-D-A-RT1-K-FR | 0 | Band und Rolle | 275 | 275 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
