QTH-060-01-L-D-DP-A 0.50 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Terminal
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
5 mm Bauteilhöhe mit flachem Aufbau
Bis zu 80 differentielle Leitungspaare
Bis zu 9.5 GHz/19 Gbit/s
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 126 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 42 | 84 | 126 | 210 | 462 | 1974 |
| Preis | $13.649 | $13.316 | $10.322 | $9.325 | $7.329 | $5.333 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTH-060-01-L-D-DP-A-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QTH-060-01-L-D-DP-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 275 | Verpackung | Nein |
| QTH-060-01-H-D-DP-A | 0 | Tray | 1 | 42 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTH-060-01-C-D-DP-A | 0 | Tray | 1 | 42 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTH-060-01-F-D-DP-A | 0 | Tray | 42 | 42 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (42 Teile pro Packung) |