QTH-060-03-F-D-A-K - 0.50 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Terminal
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
Führungspfosten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 65 | 130 | 260 | 520 | 1040 | 2535 |
| Preis | $7.946 | $7.426 | $6.646 | $6.178 | $5.720 | $5.273 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTH-060-03-F-D-A-K-FR | 0 | Band und Rolle | 150 | 150 | Verpackung | Nein |
| QTH-060-03-F-D-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 150 | Verpackung | Nein |
| QTH-060-03-H-D-A-K | 0 | Tray | 65 | 65 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTH-060-03-L-D-A-K | 0 | Tray | 65 | 65 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTH-060-03-C-D-A-K | 0 | Tray | 65 | 65 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (65 Teile pro Packung) |
