QTH-060-03-L-D-A - .5mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 120 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 11mm Ht, A Pin
Die QTH-Serie ist eine flache, oberflächenmontierbare Buchse im 0.50 mm (.0197")-Raster mit integrierter Groundplane, die für eine Strom- oder Masseverbindung verwendet werden kann. Das Blade- und Beam-Design der QTH ist in mehreren Stapelhöhenoptionen erhältlich und liefert eine Leistung von 25 GBit/s.
Eigenschaften
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Übertragungsgeschwindigkeit von 25 Gbit/s
0,50-mm-Raster (0,0197")
5 mm-30 mm Bauteilhöhen
Bis zu 300 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 2945 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 65 | 130 | 260 | 520 | 1040 | 2535 |
| Preis | $9.392 | $8.787 | $7.865 | $7.314 | $6.784 | $6.254 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTH-060-03-L-D-A-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QTH-060-03-L-D-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 150 | Verpackung | Nein |
| QTH-060-03-H-D-A | 0 | Tray | 65 | 65 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTH-060-03-F-D-A | 0 | Tray | 65 | 65 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTH-060-03-C-D-A | 0 | Tray | 1 | 65 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (65 Teile pro Packung) |