QTH-090-02-C-D-A-K 0.50 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Terminal
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
Führungspfosten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 42 | 84 | 126 | 210 | 462 | 1008 |
| Preis | $25.315 | $24.698 | $19.158 | $17.312 | $13.618 | $9.925 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTH-090-02-C-D-A-K-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QTH-090-02-C-D-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 175 | Verpackung | Nein |
| QTH-090-02-H-D-A-K | 0 | Tray | 42 | 42 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTH-090-02-L-D-A-K | 0 | Tray | 42 | 42 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTH-090-02-F-D-A-K | 0 | Tray | 26 | 26 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (42 Teile pro Packung) |
