QTH-090-04-F-D-A-K - 0.50 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Terminal
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
Führungspfosten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 39 | 78 | 117 | 234 | 468 | 1131 |
| Preis | $23.490 | $22.917 | $17.779 | $16.066 | $12.640 | $9.214 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTH-090-04-F-D-A-K-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QTH-090-04-F-D-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 100 | Verpackung | Nein |
| QTH-090-04-H-D-A-K | 0 | Tray | 39 | 39 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTH-090-04-L-D-A-K | 0 | Tray | 20 | 20 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTH-090-04-C-D-A-K | 0 | Tray | 39 | 39 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (39 Teile pro Packung) |
