QTH-120-02-L-D-A - .5mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 240 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 8mm Ht, A Pin
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
Führungspfosten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $17.666 | $17.147 | $16.707 | $15.902 | $13.558 | $11.552 | $9.844 | $8.358 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTH-120-02-L-D-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QTH-120-02-C-D-A | 0 | Tray | 1 | 26 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTH-120-02-H-D-A | 0 | Tray | 1 | 26 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTH-120-02-F-D-A | 0 | Tray | 1 | 26 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (26 Teile pro Packung) |
