QTS-025-01-LM-D-RA 0.635 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Terminal
Eigenschaften
5 mm-16 mm Bauteilhöhen
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
0,635-mm-Raster (0,025")
Bis zu 250 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| QTS-025-01-F-D-RA | 0 | Tray | 1 | 28 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTS-025-01-H-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTS-025-01-L-D-RA | 0 | Tray | 1 | 32 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |