QTS-025-02-L-D-A - .635mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 50 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 8mm Ht, A Pin
Eigenschaften
5 mm-16 mm Bauteilhöhen
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
0,635-mm-Raster (0,025")
Bis zu 250 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 48 | 96 | 144 | 480 | 960 | 3264 |
| Preis | $9.023 | $8.696 | $6.653 | $5.971 | $4.609 | $3.246 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTS-025-02-L-D-A-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QTS-025-02-L-D-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 350 | Verpackung | Nein |
| QTS-025-02-C-D-A | 0 | Tray | 1 | 65 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTS-025-02-STL-D-A | 0 | Tray | 1 | 65 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTS-025-02-H-D-A | 0 | Tray | 65 | 65 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTS-025-02-F-D-A | 0 | Tray | 65 | 65 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (48 Teile pro Packung) |