QTS-025-03-C-D-A-K 0.635 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Terminal
Eigenschaften
5 mm-16 mm Bauteilhöhen
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
0,635-mm-Raster (0,025")
Bis zu 250 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 48 | 96 | 144 | 240 | 480 | 1248 |
| Preis | $21.544 | $21.018 | $16.091 | $14.448 | $11.163 | $7.878 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTS-025-03-C-D-A-K-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QTS-025-03-C-D-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 150 | Verpackung | Nein |
| QTS-025-03-F-D-A-K | 0 | Tray | 48 | 48 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTS-025-03-L-D-A-K | 0 | Tray | 48 | 48 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (48 Teile pro Packung) |