QTS-050-01-L-D-GP-K - .635mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 100 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 5mm Ht, Guide Post, K Pad
Eigenschaften
5 mm-16 mm Bauteilhöhen
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
0,635-mm-Raster (0,025")
Bis zu 250 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $12.455 | $12.084 | $11.777 | $11.215 | $9.445 | $8.003 | $6.710 | $5.533 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTS-050-01-L-D-GP-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QTS-050-01-F-D-GP-K | 0 | Tray | 1 | 45 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (45 Teile pro Packung) |