QTS-050-02-F-D-A-K - 0.635 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Terminal
Eigenschaften
5 mm-16 mm Bauteilhöhen
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
0,635-mm-Raster (0,025")
Bis zu 250 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 2560 | 5056 |
| Preis | $5.377 | $5.044 | $4.659 | $4.441 | $4.160 | $3.650 | $3.370 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTS-050-02-F-D-A-K-FR | 0 | Band und Rolle | 300 | 300 | Verpackung | Nein |
| QTS-050-02-F-D-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 300 | Verpackung | Nein |
| QTS-050-02-C-D-A-K | 0 | Tray | 64 | 64 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTS-050-02-L-D-A-K | 0 | Tray | 64 | 64 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTS-050-02-H-D-A-K | 0 | Tray | 48 | 48 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (64 Teile pro Packung) |