QTS-050-02-H-D-A - 0.635 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Terminal
Eigenschaften
5 mm-16 mm Bauteilhöhen
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
0,635-mm-Raster (0,025")
Bis zu 250 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $20.472 | $19.872 | $19.368 | $18.432 | $15.504 | $13.128 | $10.992 | $9.036 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTS-050-02-H-D-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QTS-050-02-C-D-A | 0 | Tray | 1 | 48 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTS-050-02-F-D-A | 0 | Tray | 64 | 64 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTS-050-02-L-D-A | 0 | Tray | 64 | 64 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (64 Teile pro Packung) |