QTS-050-03-C-D-A 0.635 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Terminal
Eigenschaften
5 mm-16 mm Bauteilhöhen
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
0,635-mm-Raster (0,025")
Bis zu 250 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 975 |
| Preis | $26.520 | $25.740 | $25.080 | $23.870 | $20.080 | $17.000 | $14.230 | $11.690 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTS-050-03-L-D-A | 0 | Tray | 48 | 48 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTS-050-03-H-D-A | 0 | Tray | 1 | 65 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTS-050-03-F-D-A | 0 | Tray | 65 | 65 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (65 Teile pro Packung) |