QTS-075-01-F-D-RA-WT-SP - .635mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 150 Pin, 2 Row, Gold Flash/Tin, Right Angle, Weld Tab, Solder Pin
Eigenschaften
0,635-mm-Raster (0,025")
Führungspfosten-Option
Bis zu 200 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $17.337 | $16.827 | $16.401 | $15.610 | $13.218 | $11.232 | $9.495 | $7.935 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTS-075-01-H-D-RA-WT-SP | 0 | Tray | 1 | 12 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTS-075-01-L-D-RA-WT-SP | 0 | Tray | 1 | 12 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (12 Teile pro Packung) |