QTS-075-01-L-D-A-K - .635mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 150 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 5mm Ht, A Pin, K Pad
Eigenschaften
5 mm-16 mm Bauteilhöhen
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
0,635-mm-Raster (0,025")
Bis zu 250 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 42 | 84 | 126 | 252 | 504 | 1008 | 2520 |
| Preis | $6.614 | $6.074 | $5.841 | $5.607 | $5.258 | $4.622 | $4.251 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTS-075-01-L-D-A-K-TR | 596 | Band und Rolle | 1 | 275 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (42 Teile pro Packung) |