QTS-075-02-H-D-A 0.635 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Terminal
Eigenschaften
5 mm-16 mm Bauteilhöhen
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
0,635-mm-Raster (0,025")
Bis zu 250 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| QTS-075-02-H-D-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QTS-075-02-C-D-A | 0 | Tray | 1 | 42 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTS-075-02-F-D-A | 0 | Tray | 42 | 42 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTS-075-02-L-D-A | 0 | Tray | 42 | 42 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (42 Teile pro Packung) |