QTS-075-03-L-D-A 0.635 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Terminal
Eigenschaften
5 mm-16 mm Bauteilhöhen
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
0,635-mm-Raster (0,025")
Bis zu 250 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 39 | 78 | 117 | 234 | 468 | 1287 |
| Preis | $22.455 | $21.908 | $16.759 | $15.042 | $11.610 | $8.177 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTS-075-03-L-D-A-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QTS-075-03-L-D-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 150 | Verpackung | Nein |
| QTS-075-03-F-D-A | 0 | Tray | 1 | 39 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QTS-075-03-H-D-A | 0 | Tray | 1 | 39 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (39 Teile pro Packung) |