RCEF Acclimate™ IP68 Versiegelter Ethernetkabelstecker, Feldanschluss-Kit

Eigenschaften

  • -01: Für einen Kabel-Außendurchmesserbereich von 05.00 mm bis 05.75 mm

  • -02: Für einen Kabel-Außendurchmesserbereich von 05.75 mm bis 06.50 mm

  • Verfügbar für lange Kabelwege und kleine Öffnungen

  • Ethernet-Feldanschluss-Kit

Acclimate™ IP68 Versiegelter Ethernetkabelstecker, Feldanschluss-Kit
Zeichnungen
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild RPBE-Serie
RPBE

AccliMate™ IP68 Steckdose für versiegeltes, rechteckiges Ethernet-Paneel

RPCE-Serie Vorschaubild
RPCE

AccliMate™ IP68 Konfektionierung für versiegeltes, rechteckiges Ethernet-Paneel-Kabel