IP67 und IP68 versiegelter Einbaustecker für Ethernet und USB

Unser AccliMate™ IP67 und IP68 versiegelter Einbaustecker zeichnet sich durch ein platzsparendes rechteckiges Design aus und ist nach IP68 für Staub und Wasser getestet.

Eigenschaften

  • Platzsparendes, rechteckiges Design

  • Maximale Dichte für versiegelte 1U-Applikationen mit niedrigem Profil

  • Ethernet- und USB-Signalsysteme

  • Einfacher Aufbau einer standardmäßigen- oder kundenspezifischen Konfektion online verfügbar

Downloads und Ressourcen

Literatur

Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen
Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen PDF herunterladen

Technische Dokumentationen

Videos

Micro Rugged und Power Steckverbinder – Samtec
Micro Rugged und Power Steckverbinder – Samtec

Produkte

RPBE – AccliMate™ IP68 Steckdose für versiegeltes, rechteckiges Ethernet-Paneel

Eigenschaften
  • Verfügbar in Konfigurationen mit einem oder zwei Ports

  • Staubkappe DCA-RPBE-01-01-P

  • Ethernet Cat5e

  • Paneel-Hardware inklusive

  • abgewinkelte Ausrichtung

Vorschaubild RPBE-Serie

RCE – AccliMate™ IP68 Konfektionierung für versiegeltes, rechteckiges Ethernet-Kabel, Steckdose

Eigenschaften
  • Doppelenden oder stumpf geschnitten

  • Staubkappe DCA-RCE-01-01

  • Ethernet Cat5e

  • Feldeinsatz-Kits verfügbar

  • Positive Metallverriegelung

  • Robuste umspritzte Konstruktion

Serien-Abbildung für RCE-

ERI8 – 0.80 mm Eye Speed® abgewinkelte I/O-Edge Rate®-Anschlussbuchse

Eigenschaften
  • Robustes Edge Rate®-Kontaktsystem

  • Abgewinkeltes Design mit flachem Aufbau

  • Standard-Zentrierstifte und Oberflächenmontage-Lötbeinchen

  • Selektive Vergoldung der Kontakte

  • In 19 und 31 Positionen erhältlich

  • Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung

ERI8-Serie Vorschaubild

RPCE – AccliMate™ IP68 Konfektionierung für versiegeltes, rechteckiges Ethernet-Paneel-Kabel

Eigenschaften
  • Doppelenden oder stumpf geschnitten

  • Staubkappe DCA-RPBE-01-01-P

  • Ethernet Cat5e

  • Paneel-Hardware inklusive

  • Robuste umspritzte Konstruktion

RPCE-Serie Vorschaubild

RPBU – AccliMate™ IP68 abgewinkelter, versiegelter USB Paneel-Steckverbinder, Leiterplattenmontage

Eigenschaften
  • Staubkappe DCA-RPBU-XX-01-X

  • Paneel-Hardware inklusive

  • abgewinkelte oder vertikale Ausführungen

  • Einzel- und Dualport-Ausführung erhältlich

  • USB A & B

RPBU-Serie Vorschaubild

RPCU – AccliMate™ IP68 versiegelte, rechteckige USB-Kabelkonfektion zur Paneelmontage

Eigenschaften
  • Doppelenden oder stumpf geschnitten

  • Staubkappe DCA-RPBU-01-01-X

  • Paneel-Hardware inklusive

  • Robuste umspritzte Konstruktion

  • USB A & B

Vorschaubild RPCU-Serie

RCEF – Acclimate™ IP68 Versiegelter Ethernetkabelstecker, Feldanschluss-Kit

Eigenschaften
  • -01: Für einen Kabel-Außendurchmesserbereich von 05.00 mm bis 05.75 mm

  • -02: Für einen Kabel-Außendurchmesserbereich von 05.75 mm bis 06.50 mm

  • Verfügbar für lange Kabelwege und kleine Öffnungen

  • Ethernet-Feldanschluss-Kit

Vorschaubild RCEF-Serie

RCU – AccliMate™ IP68 versiegelte, rechteckige USB-Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • Doppelenden oder stumpf geschnitten

  • Staubkappe DCA-RCU-01-01-X

  • Positive Metallverriegelung

  • Robuste umspritzte Konstruktion

  • USB A & B

Serien-Abbildung für RCU-

RPBH – Gehäuse für RCH/ERI8 Serie, Eye Speed® Versiegeltes High-Speed IP68 I/O-System 

Eigenschaften
  • Robustes Druckgussdesign mit Paneelmontage

  • Niedriges Profil, abgewinkelt

  • Lieferung mit Paneelmontage-Hardware

  • In 19 Positionen erhältlich

  • mit Staubkappe erhältlich

Vorschaubild RPBH-Serie

RCH – 0.80 mm Eye Speed® Versiegeltes IP68  Highspeed-I/O-Kabelsystem

Eigenschaften
  • Unterstützt SAS, SATA, Fiber Channel, Ethernet, PCIe® und InfiniBand™Protokolle

  • Abgedichtetes IP68-System

  • Robuste Umspritzkonstruktionen mit Aktiver Verriegelung

  • Robustes Edge Rate®-Kontaktsystem

  • Kleiner Kabelbiegeradius von 25.40 mm (1.00")

  • 100 Ohm differentielle Signalführung

Serien-Abbildung für RCH-

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weitere robuste I/O-Systeme