RCH-019-5000 0.80 mm Eye Speed® Versiegeltes IP68 Highspeed-I/O-Kabelsystem
Eigenschaften
Unterstützt SAS, SATA, Fiber Channel, Ethernet, PCIe® und InfiniBand™Protokolle
Abgedichtetes IP68-System
Robuste Umspritzkonstruktionen mit Aktiver Verriegelung
Robustes Edge Rate®-Kontaktsystem
Kleiner Kabelbiegeradius von 25.40 mm (1.00")
100 Ohm differentielle Signalführung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Verpackungsart: Bag & Tag |