RF179-72RP1-72SP1-0150 75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 179 Kabel
Eigenschaften
28 AWG, RG 179 Kabel
RF179 Ende 2 Optionen: BNC, DIN 1.0/2.3, MCX, MMCX und SMB. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.
Einzel- oder doppelendig
Impedanz: 75 Ω
VSWR: Siehe RF179-Graph
Biegeradius: mind. 10,2 mm
Kapazität: 64 pF/Meter
Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC
Frequenzbereich: max. 4 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
Steckverlust: Siehe RF179-Graph
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Verpackungsart: Bag & Tag |