RF179-72RP2-SING-2000 75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 179 Kabel

Eigenschaften

  • Kapazität: 64 pF/Meter

  • Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC

  • Frequenzbereich: max. 4 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)

  • Steckverlust: Siehe RF179-Graph

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Zeichnungen
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild BNC7T-EM-Serie
BNC7T-EM

75 Ohm BNC-Buchse, Kantenmontage

Vorschaubild BNC7T-TH-Serie
BNC7T-TH

75 Ohm BNC-Buchse, bedrahtet

Vorschaubild MMCX-EM-Serie
MMCX-EM

50 Ohm MMCX-Buchse oder -Stecker, Kantenmontage

Vorschaubild MMCX-MT-Serie
MMCX-MT

50 Ohm MMCX-Buchse oder -Stecker, kombinierte Technologien

Vorschaubild MMCX-SM-Serie
MMCX-SM

50 Ohm MMCX Buchse oder Stecker, Oberflächenmontage

Vorschaubild MMCX-TH-Serie
MMCX-TH

50 Ohm MMCX-Buchse oder -Stecker, bedrahtet

Vorschaubild SMB7H--EM-Serie
SMB7H-EM

75 Ohm SMB-Buchse, Kantenmontage

Vorschaubild SMB7H-TH-Serie
SMB7H-TH

75 Ohm SMB-Buchse, bedrahtet

Vorschaubild DIN7A-BH-Serie
DIN7A-BH

75 Ohm DIN 1.0/2.3 Einbaubuchse, bedrahtet

Vorschaubild DIN7A-TH-Serie
DIN7A-TH

75 Ohm DIN 1.0/2.3 Stecker, bedrahtet

Vorschaubild BNC7T-BH-Serie
BNC7T-BH

75 Ohm BNC Einbaubuchse

Serien-Abbildung für BNC7T-BM
BNC7T-BM

75 Ohm BNC Low Profile, Mixed Technology Die Cast Bulkhead Jack
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
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Exemption 6c
EU REACH Blei
RoHS-Compliance für China Gefährlich – 50 Jahre
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel und Blei). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Konform
UKCA-Kennzeichnung Konform
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.