RFA6T-78SP5-H4SP8-0300 75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 6 Kabel
Eigenschaften
18 AWG, RG 6 Kabel
RFA6T Ende 2 Optionen: BNC, DIN 1.0/2.3 und hochdicht BNC. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.
Impedanz: 75 Ω
VSWR: Siehe RFA6T-Bericht
Biegeradius: mind. 69,85 mm
Kapazität: 53,14 pF/Meter
Betriebstemperatur: -30 ºC bis +75 ºC
Frequenzbereich: max. 3,5 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
Steckverlust: Siehe RFA6T-Bericht
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.