RFB6T-78SP4-78SP4-1205 75 Ohm HF-Kabelkonfektion, 1694 A Kabel
Eigenschaften
18 AWG, Belden 1694 A-Kabel
RFB6T Ende 2 Optionen: BNC, DIN 1.0/2.3 und hochdicht BNC. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.
Impedanz: 75 Ω
VSWR: Siehe RFB6T-Bericht
Biegeradius: mind. 69,85 mm
Kapazität: 53,14 pF/Meter
Betriebstemperatur: -30 ºC bis +75 ºC
Frequenzbereich: max. 3,5 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
Steckverlust: Siehe RFB6T-Bericht
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| RFB6T-78SP4-78SP4-1200 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RFB6T-78SP4-78SP4-1000 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RFB6T-78SP4-78SP4-1500 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RFB6T-78SP4-78SP4-0500 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RFB6T-78SP4-78SP4-2000 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RFB6T-78SP4-78SP4-0400 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RFB6T-78SP4-78SP4-0300 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RFB6T-78SP4-78SP4-5000 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |