RFC6T-74RP3-74RP3-0354 - 12G-SDI 75 Ohm Kabelkonfektion, 4694R Kabel
Eigenschaften
18 AWG, RG 6, Belden 4694R Kabel
RFC6T Ende 2 Optionen: BNC, DIN 1.0/2.3 und hochdicht BNC. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.
Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
Impedanz: 75 Ω
Biegeradius: mind. 70 mm
Kapazität: 52,2 pF/Meter
Frequenzbereich: max. 12 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
Ausbreitungsgeschwindigkeit: 85 %
Zeitverzögerung: 3,94 ns/Meter
Steckverlust: Siehe RFC6T-Graph
Strombelastbarkeit: Siehe RFC6T-Graph
Betriebstemperatur: -55 ºC bis +85 ºC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| RFC6T-74RP3-74RP3-0300 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RFC6T-74RP3-74RP3-1000 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RFC6T-74RP3-74RP3-3000 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RFC6T-74RP3-74RP3-5000 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |