RSM-105-02-S-S-FR Mikro-Buchse zur Oberflächenmontage, 0.050" x 0.100" Raster
Die RSM ist eine oberflächenmontierbare Leiterplatten-Buchsenleiste. Sie nutzt ein Raster von 0.050" (1.27 mm) zwischen Kontakten und 0.100" (2.54 mm) zwischen den Reihen, um dem Leiterplattendesigner mehr Flexibilität zu bieten. Die RSM ist in ein- und zweireihigen Versionen erhältlich.
Eigenschaften
Kontaktsystem: Dual-Beam
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Lötanschluss: SMT
Anwendung: Ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 72 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 700 | 1400 | 2100 | 5600 | 10500 |
| Preis | $2.516 | $2.052 | $1.742 | $1.549 | $1.169 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSM-105-02-S-S | 208 | Schlauch | 1 | 86 | Verpackung | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |