RSM-106-02-L-S-FR Mikro-Buchse zur Oberflächenmontage, 0.050" x 0.100" Raster
Die RSM ist eine oberflächenmontierbare Leiterplatten-Buchsenleiste. Sie nutzt ein Raster von 0.050" (1.27 mm) zwischen Kontakten und 0.100" (2.54 mm) zwischen den Reihen, um dem Leiterplattendesigner mehr Flexibilität zu bieten. Die RSM ist in ein- und zweireihigen Versionen erhältlich.
Eigenschaften
Kontaktsystem: Dual-Beam
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Lötanschluss: SMT
Anwendung: Ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 72 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 725 | 1450 | 2175 | 4350 | 22475 |
| Preis | $1.442 | $1.102 | $0.986 | $0.986 | $0.530 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSM-106-02-L-S | 206 | Schlauch | 1 | 73 | Verpackung | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (725 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |