RSM-107-02-LM-S-K - Mikro-Buchse zur Oberflächenmontage, 0.050" x 0.100" Raster
Die RSM ist eine oberflächenmontierbare Leiterplatten-Buchsenleiste. Sie nutzt ein Raster von 0.050" (1.27 mm) zwischen Kontakten und 0.100" (2.54 mm) zwischen den Reihen, um dem Leiterplattendesigner mehr Flexibilität zu bieten. Die RSM ist in ein- und zweireihigen Versionen erhältlich.
Eigenschaften
Kontaktsystem: Dual-Beam
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Lötanschluss: SMT
Anwendung: Ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 72 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.801 | $2.284 | $1.939 | $1.724 | $1.321 | $1.187 | $0.918 | $0.650 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSM-107-02-S-S-K | 153 | Schlauch | 1 | 61 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| RSM-107-02-F-S-K | 153 | Schlauch | 1 | 61 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| RSM-107-02-TM-S-K | 153 | Schlauch | 1 | 61 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| RSM-107-02-T-S-K | 153 | Schlauch | 1 | 61 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| RSM-107-02-L-S-K | 150 | Schlauch | 1 | 61 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (61 Teile pro Packung) |