RSM-110-02-H-D-P-TR Mikro-Buchse zur Oberflächenmontage, 0.050" x 0.100" Raster
Die RSM ist eine oberflächenmontierbare Leiterplatten-Buchsenleiste. Sie nutzt ein Raster von 0.050" (1.27 mm) zwischen Kontakten und 0.100" (2.54 mm) zwischen den Reihen, um dem Leiterplattendesigner mehr Flexibilität zu bieten. Die RSM ist in ein- und zweireihigen Versionen erhältlich.
Eigenschaften
Kontaktsystem: Dual-Beam
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Lötanschluss: SMT
Anwendung: Ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 72 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| RSM-110-02-H-D-P | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| RSM-110-02-L-D-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 550 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| RSM-110-02-T-D-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 550 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| RSM-110-02-S-D-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 550 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| RSM-110-02-F-D-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 550 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| RSM-110-02-SM-D-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 550 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Band und Rolle |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |