RSM-115-02-T-D-P Mikro-Buchse zur Oberflächenmontage, 0.050" x 0.100" Raster
Die RSM ist eine oberflächenmontierbare Leiterplatten-Buchsenleiste. Sie nutzt ein Raster von 0.050" (1.27 mm) zwischen Kontakten und 0.100" (2.54 mm) zwischen den Reihen, um dem Leiterplattendesigner mehr Flexibilität zu bieten. Die RSM ist in ein- und zweireihigen Versionen erhältlich.
Eigenschaften
Kontaktsystem: Dual-Beam
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Lötanschluss: SMT
Anwendung: Ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 72 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.234 | $3.827 | $3.556 | $3.387 | $2.589 | $2.322 | $1.790 | $1.257 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSM-115-02-T-D-K | 139 | Schlauch | 1 | 30 | PickAndPlacePad | Ja |
| RSM-115-02-SM-D-P | 119 | Schlauch | 1 | 30 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| RSM-115-02-L-D-P | 119 | Schlauch | 1 | 30 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| RSM-115-02-S-D-P | 119 | Schlauch | 1 | 30 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| RSM-115-02-F-D-P | 119 | Schlauch | 1 | 30 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| RSM-115-02-LM-D-P | 119 | Schlauch | 1 | 30 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |