RSM-116-02-FM-S Mikro-Buchse zur Oberflächenmontage, 0.050" x 0.100" Raster
Die RSM ist eine oberflächenmontierbare Leiterplatten-Buchsenleiste. Sie nutzt ein Raster von 0.050" (1.27 mm) zwischen Kontakten und 0.100" (2.54 mm) zwischen den Reihen, um dem Leiterplattendesigner mehr Flexibilität zu bieten. Die RSM ist in ein- und zweireihigen Versionen erhältlich.
Eigenschaften
Kontaktsystem: Dual-Beam
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Lötanschluss: SMT
Anwendung: Ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 72 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| RSM-116-02-T-S | 180 | Schlauch | 1 | 28 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| RSM-116-02-F-S | 180 | Schlauch | 1 | 28 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| RSM-116-02-S-S | 180 | Schlauch | 1 | 28 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| RSM-116-02-SM-S | 180 | Schlauch | 1 | 28 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| RSM-116-02-TM-S | 180 | Schlauch | 1 | 28 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| RSM-116-02-LM-S | 180 | Schlauch | 1 | 28 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| RSM-116-02-L-S | 180 | Schlauch | 1 | 28 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |