RU8-150-25-DP-SM-DV 0.80 mm High-Speed Edgecard-Steckverbinder/Riser-Kit
Eigenschaften
Highspeed-Riser-Kartensystem
Standardmäßige Bauteilhöhen 19 mm, 25 mm und 30 mm
Robuster Edge Rate®-Kontakt
Single-ended und differentielle Paare
Nennstrom: max. 2,8 A
Nennspannung: max. 240 VAC / 339 VDC
Optionale Verriegelungsoption fürs Board
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| RU8-150-25-DP-H-DV | 0 | KIT-VERPACKUNG | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| RU8-150-25-DP-S-DV | 0 | KIT-VERPACKUNG | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: KIT-VERPACKUNG |