S1SD-03-28-GF-08.75-L1 - 1 mm (0,0394 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht Stiftkabel, zweireihig, Buchse/weiblich zu Buchse/weiblich, Verriegelung, Micro Mate™
Die S1SD ist eine zweireihige diskrete Kabelkonfektion mit einem 1.00 mm Raster. Die in kundenspezifischen Kabellängen erhältliche S1SD verwendet PVC-Kabel und ist für den Anschluss an T1M Steckverbinder für Leiterplattenmontage oder T1SD und T1PD Mikroleiter-Kabelkonfektionen ausgelegt.
Eigenschaften
28- und 30-AWG-Kabel
Dual-Beam Crimp-Kontakt
2 bis 20 Kontakte pro Reihe
1,00-mm-Raster (0,0394")
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 3750 |
| Preis | $6.112 | $5.525 | $5.134 | $4.890 | $4.209 | $3.983 | $3.529 | $3.074 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1SD-03-28-GF-09.00-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SD-03-28-GF-08.50-L1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SD-03-28-GF-08.30-L1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SD-03-28-GF-08.00-L1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SD-03-28-GF-09.50-L1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SD-03-28-GF-09.84-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SD-03-28-GF-10.00-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SD-03-28-GF-06.70-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SD-03-28-GF-06.00-L1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SD-03-28-GF-12.00-L1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SD-03-28-GF-05.00-L1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SD-03-28-GF-04.73-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SD-03-28-GF-04.00-L1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SD-03-28-GF-03.94-L1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SD-03-28-GF-14.00-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SD-03-28-GF-03.14-L1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SD-03-28-GF-03.00-L1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SD-03-28-GF-15.00-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SD-03-28-GF-02.50-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SD-03-28-GF-02.00-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |