S1SD-03-28C-GF-85.78-L1 - 1 mm (0,0394 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht Stiftkabel, zweireihig, Buchse/weiblich zu Buchse/weiblich, Verriegelung, Micro Mate™
Die S1SD ist eine zweireihige diskrete Kabelkonfektion mit einem 1.00 mm Raster. Die in kundenspezifischen Kabellängen erhältliche S1SD verwendet PVC-Kabel und ist für den Anschluss an T1M Steckverbinder für Leiterplattenmontage oder T1SD und T1PD Mikroleiter-Kabelkonfektionen ausgelegt.
Eigenschaften
28- und 30-AWG-Kabel
Dual-Beam Crimp-Kontakt
2 bis 20 Kontakte pro Reihe
1,00-mm-Raster (0,0394")
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1250 |
| Preis | $16.499 | $15.620 | $15.033 | $14.665 | $12.625 | $11.944 | $10.583 | $9.222 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1SD-03-28C-GF-99.00-L1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SD-03-28C-GF-36.00-L1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SD-03-28C-GF-32.00-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SD-03-28C-GF-30.00-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SD-03-28C-GF-25.00-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SD-03-28C-GF-24.00-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SD-03-28C-GF-15.00-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SD-03-28C-GF-08.30-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SD-03-28C-GF-06.00-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SD-03-28C-GF-03.14-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
