SCPFE-17-02 Acclimate™ IP68 Versiegelter runder Ethernetkabelstecker, Feldanschluss-Kit
Eigenschaften
-01: Für einen Kabel-Außendurchmesserbereich von 05.00 mm bis 05.75 mm
-02: Für einen Kabel-Außendurchmesserbereich von 05.75 mm bis 06.50 mm
Verfügbar für lange Kabelwege und kleine Öffnungen
Ethernet-Feldanschluss-Kit
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.