SEAMI-50-11.0-L-06-2-A-K-TR - .050" SEARAY™ High-Speed Open-Pin-Field Array Terminal mit hoher Dichte, 85 Ohm
Eigenschaften
85 Ohm abgestimmt
Open-Pin-Field Array mit hoher Dichte
Leistung bis 14 Gbps
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 |
| Preis | $42.924 | $40.635 | $39.109 | $38.155 | $30.394 | $27.808 | $22.635 | $17.462 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (100 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |