SEAMP-10-02.0-L-10 .050" SEARAY™ High-Speed Open-Pin-Field Array Terminal, Einpressstifte
Eigenschaften
Open-Pin-Field Array mit hoher Dichte
Einpresstechnik
Robuster Edge Rate®-Kontakt
Nennstrom: max. 1,9 A
Nennspannung: max. 255 VAC/361 VDC
7 mm, 8 mm, 8.5 mm und 9.5 mm Stapel
Geringe Steck- und Ziehkräfte
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $14.794 | $14.005 | $13.479 | $13.150 | $10.349 | $9.415 | $7.547 | $5.679 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAMP-10-02.0-L-10-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
