SEAMP-20-02.0-S-10 .050" SEARAY™ High-Speed Open-Pin-Field Array Terminal, Einpressstifte
Eigenschaften
Open-Pin-Field Array mit hoher Dichte
Einpresstechnik
Robuster Edge Rate®-Kontakt
Nennstrom: max. 1,9 A
Nennspannung: max. 255 VAC/361 VDC
7 mm, 8 mm, 8.5 mm und 9.5 mm Stapel
Geringe Steck- und Ziehkräfte
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $23.803 | $22.534 | $21.687 | $21.158 | $16.650 | $15.148 | $12.142 | $9.136 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAMP-20-02.0-S-10-FR | 0 | Band und Rolle | 225 | 225 | Verpackung | Nein |
| SEAMP-20-02.0-S-10-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 225 | Verpackung | Nein |
| SEAMP-20-02.0-L-10 | 0 | Tray | 72 | 72 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SEAMP-20-02.0-S-10-FR | 0 | Band und Rolle | 225 | 225 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (72 Teile pro Packung) |