SEAR-40-30.0-10-085 .85" SEARAY™ Kompakter Highspeed-Riser, 85 Ohm
Eigenschaften
85 Ohm
Stapelbar bis zu 40.00 mm
SEARAY™ Riser
Nennstrom: max. 1,4 A
Nennspannung: max. 240 VAC / 339 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Verpackungsart: Tube (7 Teile pro Packung) |