SEAR-50-10.0-06-085 .85" SEARAY™ Kompakter Highspeed-Riser, 85 Ohm
Eigenschaften
85 Ohm
Stapelbar bis zu 40.00 mm
SEARAY™ Riser
Nennstrom: max. 1,4 A
Nennspannung: max. 240 VAC / 339 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (6 Teile pro Packung) |
