SFM-103-01-L-D-N 1,27 mm (0,05 Zoll) Raster Board-zu-Board / Kabel-zu-Platine-Buchse Buchse/weiblich Steckverbinder, ein- oder zweireihig, abgewinkelt oder vertikal, Oberflächenmontage (SMT) / Durchgangsloch, Verriegelungsclip / Schrauboption, Tiger Eye™
Die SFM sind eine Reihe von Buchsenleisten für Anwendungen mit hohen Steckzyklen und mit Durchgangs- oder Oberflächenmontageanschlüssen erhältlich. Das SFM nutzt das Tiger Eye™ Mehrfinger-BeCu-Kontaktsystem von Samtec für Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen. Das SFM kann mit einem Verriegelungssystem für zusätzliche Stecksicherheit spezifiziert werden.
Eigenschaften
Polarisiertes ein- und zweireihiges Mehrfingerkontaktsystem aus BeCu mit 100 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Eye™
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Ausrichtung: vertikal, horizontal
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen
Nennstrom: max. 3,7 A
Nennspannung: max. 250 VAC/354 VDC
Besondere Merkmale: Verschraubungsmöglichkeiten, zusätzliche Verlöthilfen für robusteste Anforderungen erhältlich
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.935 | $2.394 | $2.032 | $1.806 | $1.392 | $1.255 | $0.979 | $0.703 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFM-103-01-L-D-N-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (75 Teile pro Packung) |