SFM - 1,27 mm (0,05 Zoll) Raster Board-zu-Board / Kabel-zu-Platine-Buchse Buchse/weiblich Steckverbinder, ein- oder zweireihig, abgewinkelt oder vertikal, Oberflächenmontage (SMT) / Durchgangsloch, Verriegelungsclip / Schrauboption, Tiger Eye™

Die SFM sind eine Reihe von Buchsenleisten für Anwendungen mit hohen Steckzyklen und mit Durchgangs- oder Oberflächenmontageanschlüssen erhältlich. Das SFM nutzt das Tiger Eye™ Mehrfinger-BeCu-Kontaktsystem von Samtec für Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen. Das SFM kann mit einem Verriegelungssystem für zusätzliche Stecksicherheit spezifiziert werden.

Eigenschaften

  • Polarisiertes ein- und zweireihiges Mehrfingerkontaktsystem aus BeCu mit 100 Kontakten

  • Kontaktsystem: Tiger Eye™

  • Leistung bis zu 8 Gbit/s

  • Raster: 1,27 mm ( 0,050")

  • Ausrichtung: vertikal, horizontal

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage

  • Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen

  • Nennstrom: max. 3,7 A

  • Nennspannung: max. 250 VAC/354 VDC

  • Besondere Merkmale: Verschraubungsmöglichkeiten, zusätzliche Verlöthilfen für robusteste Anforderungen erhältlich

  • SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • Produkt der A-Serie für die Automobilindustrie erhältlich

1,27 mm (0,05 Zoll) Raster Board-zu-Board / Kabel-zu-Platine-Buchse Buchse/weiblich Steckverbinder, ein- oder zweireihig, abgewinkelt oder vertikal, Oberflächenmontage (SMT) / Durchgangsloch, Verriegelungsclip / Schrauboption, Tiger Eye™
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbit/s NRZ Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

1.27 mm Einreihige Tiger Eye™-Familie

Serien mit Kontakt-Bezug
Gehäuse Kontakt Kabelkonfektion Board-Montage Handwerkzeug Applikator
ISDF CC03M SFSS SFM CAT-HT-203-2830-12 CAT-MC-203-2830-XX-01
CC03R SFSST SFC
Serien mit Terminal-Bezug
Gehäuse Terminal Kabelkonfektion Board-Montage Handwerkzeug Applikator
TSDF T1M44-M TFSS TFC CAT-HT-144-2830-12 CAT-MC-144-2830-XX-01
T1M44-R TFSST TFM

1.27 mm Doppelreihige Tiger Eye-Familie

Serien mit Kontakt-Bezug
Gehäuse Kontakt Kabelkonfektion Board-Montage Handwerkzeug Applikator
ISDF CC03M SFSD SFC CAT-HT-203-2830-12 CAT-MC-203-2830-XX-01
CC03R SFSDT SFM
Serien mit Terminal-Bezug
Gehäuse Terminal Kabelkonfektion Board-Montage Handwerkzeug Applikator
TSDF T1M44-M TFSD TFC CAT-HT-144-2830-12 CAT-MC-144-2830-XX-01
T1M44-R TFSDT TFM
Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
TFM-105-02-L-DH SFM-105-02-L-DH-TR .050" (1.27 mm) 10 Oberflächenmontage Koplanar 8 Gbit/s NRZ
TFM-105-02-L-DH SFM-105-02-L-D .050" (1.27 mm) 10 Oberflächenmontage Abgewinkelt 8 Gbit/s NRZ
TFM-105-12-L-D-A SFM-105-02-L-D-A .050" (1.27 mm) 8.13 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TFM-105-22-L-D-A SFM-105-02-L-D-A .050" (1.27 mm) 9.91 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TFM-105-32-L-D-A SFM-105-02-L-D-A .050" (1.27 mm) 11.81 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TFM-105-02-L-D-A SFM-105-02-L-D-A .050" (1.27 mm) 6.35 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TFM-107-02-L-DH SFM-107-02-L-DH-TR .050" (1.27 mm) 14 Oberflächenmontage Koplanar 8 Gbit/s NRZ
TFM-107-02-L-DH SFM-107-02-L-D .050" (1.27 mm) 14 Oberflächenmontage Abgewinkelt 8 Gbit/s NRZ
TFM-107-02-L-D-A SFM-107-02-L-D-A .050" (1.27 mm) 6.35 14 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TFM-110-02-L-DH SFM-110-02-L-DH-TR .050" (1.27 mm) 20 Oberflächenmontage Koplanar 8 Gbit/s NRZ
TFM-110-02-L-DH SFM-110-02-L-D .050" (1.27 mm) 20 Oberflächenmontage Abgewinkelt 8 Gbit/s NRZ
TFM-110-02-L-D-A SFM-110-02-L-D-A .050" (1.27 mm) 6.35 20 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TFM-110-22-L-D-A SFM-110-02-L-D-A .050" (1.27 mm) 9.91 20 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TFM-110-12-L-D-A SFM-110-02-L-D-A .050" (1.27 mm) 8.13 20 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TFM-110-32-L-D-A SFM-110-02-L-D-A .050" (1.27 mm) 11.81 20 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TFM-115-02-L-DH SFM-115-02-L-DH-TR .050" (1.27 mm) 30 Oberflächenmontage Koplanar 8 Gbit/s NRZ
TFM-115-02-L-DH SFM-115-02-L-D .050" (1.27 mm) 30 Oberflächenmontage Abgewinkelt 8 Gbit/s NRZ
TFM-115-02-L-D-A SFM-115-02-L-D-A .050" (1.27 mm) 6.35 30 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TFM-115-12-L-D-A SFM-115-02-L-D-A .050" (1.27 mm) 8.13 30 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TFM-115-32-L-D-A SFM-115-02-L-D-A .050" (1.27 mm) 11.81 30 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
Interaktives Leistungsdiagramm

Nutzung des Plot-Tools/der Plots: Das Plot-Tool/die Plots dienen ausschließlich dem Zweck, den Kauf/die Nutzung von Produkten von Samtec, Inc. („Samtec“) zu erwägen und enthalten geschützte Informationen von Samtec, unseren verschiedenen Lizenzgebern oder von beiden. Samtec gewährt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Rechte oder Lizenzen im Rahmen von Patenten, Urheberrechten, Warenzeichen oder anderen Eigentumsrechten, und die Verwendung des Plot-Tools/der Plots für den Aufbau, das Reverse Engineering oder die Replikation ist strengstens untersagt.​​​​​​​ Durch die Nutzung des Plot-Tools/der Plots erklärt sich der Benutzer damit einverstanden, weder direkt noch indirekt die geistigen Eigentumsrechte von Samtec zu verletzen und erkennt an, dass Samtec, unsere verschiedenen Lizenzgeber oder beide Eigentümer des gesamten geistigen Eigentums sind. Das Plot-Tool/die Plots werden „wie besehen“ präsentiert.​​​​​​​ Samtec bemüht sich zwar nach Kräften, hervorragende Informationen zu präsentieren, übernimmt jedoch keine Garantie dafür, dass das Plot-Tool/die Plots fehler- oder mängelfrei sind oder dass die Nutzung des Plot-Tools/der Plots in Bezug auf Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder anderweitig funktioniert.​​​​​​​ Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass jeglicher Zugriff auf das Plot-Tool/die Plots und deren Nutzung auf eigenes Risiko erfolgt.​​​​​​​ Das Plot-Tool und die zugehörigen Plots dienen nur als Referenz.​​​​​​​ Offizielle Daten finden Sie in den Qualifikationsberichten von Samtec.​​​​​​​ ES WERDEN WEDER AUSDRÜCKLICHE NOCH STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN, DARUNTER WEDER EINE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK NOCH SONSTIGE GARANTIEN, GEWÄHRT.

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.