SIB-127-02-F-S-LC - .100" Einteilige Schnittstelle
Eigenschaften
Verschlussklemme optional
Einreihiges Design auf 30 Kontakte
Nennstrom: max. 2,6 A
Nennspannung: max. 280 VAC/396 VDC
.100" Raster (2.54 mm)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $11.242 | $10.390 | $9.822 | $9.467 | $6.863 | $5.995 | $4.259 | $2.523 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (8 Teile pro Packung) |