SIR1-05-L-S-A .100" abgewinkelte, einteilige Schnittstelle
Eigenschaften
Optionaler Zentrierstift
abgewinkeltes, einreihiges Design für bis zu 15 Kontakte
Nennstrom: max. 2,8 A
Nennspannung: max. 375 VAC/530 VDC
.100" Raster (2.54 mm)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $3.774 | $3.412 | $3.170 | $3.020 | $2.436 | $2.242 | $1.853 | $1.464 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIR1-05-L-S-A-FR | 0 | Band und Rolle | 450 | 450 | Verpackung | Nein |
| SIR1-05-L-S-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 450 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (35 Teile pro Packung) |
