SIR1-05-L-S-FR .100" abgewinkelte, einteilige Schnittstelle
Eigenschaften
Optionaler Zentrierstift
abgewinkeltes, einreihiges Design für bis zu 15 Kontakte
Nennstrom: max. 2,8 A
Nennspannung: max. 375 VAC/530 VDC
.100" Raster (2.54 mm)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 450 | 900 | 1350 | 2250 | 8100 |
| Preis | $2.830 | $2.250 | $2.060 | $2.060 | $1.290 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIR1-05-L-S | 0 | Schlauch | 1 | 35 | Verpackung | Nein |
| SIR1-05-L-S-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 450 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (450 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |
