SMP-B - 50 Ohm SMP-Buchse, Bullet-Steckadapter

Eigenschaften

  • Ermöglicht Board-Abstände von 9.05 mm (.356") oder 17.10 mm (.673")

  • Bullet-Steckadapter für SMP-Board-Montagestecker

  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar

50 Ohm SMP-Buchse, Bullet-Steckadapter
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

SMP RF-Steckverbinder für Kantenmontage
SMP-EM

50-Ohm-SMP-Stecker, Kantenmontage

SMP-RF-Steckverbinder
SMP-TH

50-Ohm-SMP-Stecker, bedrahtet, 40 GHz

Vorschaubild SMP-CA-Serie
SMP-CA

50 Ohm SMP-Buchse, Kabelanschluss

50-Ohm-SMP-Stecker, Oberflächenmontage
SMP-SM

50-Ohm-SMP-Stecker, Oberflächenmontage

Vorschaubild SMP-TH-Serie
SMP-TH2

50-Ohm-SMP-Stecker, bedrahtet, 20 GHz

Vorschaubild SMP-EM-Serie
SMP-EM3

50-Ohm-SMP-Stecker, Kantenmontage, 20 GHz

SMP MT RF-Steckverbinder
SMP-MT

50-Ohm-SMP-Stecker, kombinierte Technologien

Steckverbinder

SMP RF-Steckverbinder für Kantenmontage
SMP-EM

50-Ohm-SMP-Stecker, Kantenmontage

SMP-RF-Steckverbinder
SMP-TH

50-Ohm-SMP-Stecker, bedrahtet, 40 GHz

Vorschaubild SMP-TH-Serie
SMP-TH2

50-Ohm-SMP-Stecker, bedrahtet, 20 GHz

Vorschaubild SMP-EM-Serie
SMP-EM3

50-Ohm-SMP-Stecker, Kantenmontage, 20 GHz

Technische Bibliothek
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.