Optionale Bullet-Steckadapter in zwei Standardlängen
Leistung bis zu 40 GHz
Gleicht Fehlausrichtung in X- und Y-Richtung aus
Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 40 GHz
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Technische Dokumentationen
Produkte
SMP-SM – 50-Ohm-SMP-Stecker, Oberflächenmontage
Eigenschaften
50-Ohm-Impedanz
Leistung bis zu 40 GHz
Verbessertes Design verbessert die Leistung für echte DC- bis 40-GHz-Fähigkeit
Gleicht Fehlausrichtung in X- und Y-Richtung aus
Standard-Oberflächenmontage (im Gegensatz zu geschwungenem Kontakt) für beste Leistung
Volle Arretierung, begrenzte Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt
Kabel-zu-Board- oder Board-zu-Board-Anwendungen
Aufsteckschnittstelle für schnelle Installation oder Blindkupplung
SMP-TH – 50-Ohm-SMP-Stecker, bedrahtet, 40 GHz
Eigenschaften
50-Ohm-Impedanz
Leistung bis zu 40 GHz
Verbessertes Design verbessert die Leistung für echte DC- bis 40-GHz-Fähigkeit
Gleicht Fehlausrichtung in X- und Y-Richtung aus
Volle Arretierung, begrenzte Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt
Siehe SMP-TH2 für eine 20 GHz-Lösung
Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
SMP-MT – 50-Ohm-SMP-Stecker, kombinierte Technologien
Eigenschaften
Leistung bis zu 40 GHz
Verbessertes Design verbessert die Leistung für echte DC- bis 40-GHz-Fähigkeit
50-Ohm-Impedanz
Gleicht Fehlausrichtung in X- und Y-Richtung aus
Volle Arretierung, begrenzte Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt
Kombinierte Technologie mit Standard-Oberflächenmontage (im Gegensatz zu geschwungenem Kontakt) für beste Leistung
Optionen für die Plattenstärke: (1,60 mm) 0,062" oder (2,36 mm) 0,093"
Aufsteckschnittstelle für schnelle Installation oder Blindkupplung
Kabel-zu-Board- oder Board-zu-Board-Anwendungen
SMP-EM – 50-Ohm-SMP-Stecker, Kantenmontage
Eigenschaften
50-Ohm-Impedanz
Leistung bis zu 40 GHz
Verbessertes Design verbessert die Leistung für echte DC- bis 40-GHz-Fähigkeit
Gleicht Fehlausrichtung in X- und Y-Richtung aus
Volle Arretierung, begrenzte Arretierung oder glatte Bohrung
Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
SMP-TH2 – 50 Ohm SMP-Stecker, Durchsteckmontage, 20 GHz
Eigenschaften
50-Ohm-Impedanz
Gleicht Fehlausrichtung in X- und Y-Richtung aus
Volle Arretierung, begrenzte Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt
Leistung bis zu 20 GHz
Siehe SMP-TH für eine 40 GHz-Lösung
Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
SMP-EM3 - 50 Ohm SMP-Stecker, Kantenmontage, 20 GHz
Eigenschaften
50-Ohm-Impedanz
Gleicht Fehlausrichtung in X- und Y-Richtung aus
Volle Arretierung, begrenzte Arretierung oder glatte Bohrung
Leistung bis zu 20 GHz
Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
PRF00 – Präzisions-SMP-Kabel-Steckverbinder
Eigenschaften
Kontaktieren Sie Samtecs RF Group für weitere Informationen.
SMP-Präzisions-RF-Kabel-Steckverbinder
Zeichnungen verfügbar
Gerade und abgewinkelte Steckverbinder für RG 405 (.086") Kabel, auf 20 GHz, auch verfügbar: SMP-CA-Serie
Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.
SMP-B – 50 Ohm SMP-Buchse, Bullet-Adapter
Eigenschaften
Ermöglicht Board-Abstände von 9.05 mm (.356") oder 17.10 mm (.673")
Bullet-Steckadapter für SMP-Board-Montagestecker
Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
SMP3-MT – 50 Ohm SMP3-Stecker auf 65 GHz, Mischtechnik
Eigenschaften
Miniatur-Steckverbinder; 30 % kleiner als SMPM
Gerader Board-Steckverbinder mit Mischtechnologie-Anschluss
Volle Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt zur Erzielung unterschiedlicher Haltekräfte
Niedriges VSWR
Bullet-Adapter in Entwicklung für 5mm Bauteilhöhe
SMP3 ist ähnlich wie SMPS, aber nicht intermatierbar. Kontakt [E-Mail geschützt]
Rechtwinkliges Buchsen-Steckverbinderkabel erhältlich für .047", 29 AWG-Millimeterwellenkabel (RF047-A)
Vertrieb kontaktieren
Mehr RF-Steckverbinder
- 1.00 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 1.35 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 1.85 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 2.40 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 2.92 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 3.50 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- SSMA Präzisions-RF, 50 Ohm
- SMA 50 Ohm
- SMPM Präzisions-RF, 50 Ohm
- SMPM-Präzisions-RF-Gewinde, 50 Ohm
- SMP Präzisions-RF, 50 Ohm
- TNCA Präzisions-RF, 50 Ohm
- Präzisions-RF Typ N, 50 Ohm
- BNC 75 und 50 Ohm
- DIN 1.0/2.3 75 Ohm
- HD-BNC 75 Ohm
- MCX 50 und 75 Ohm
- MMCX 50 und 75 Ohm
- SMB 50 und 75 Ohm
- TNC 50 Ohm
- Serieninterne Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm
- Zwischenserien-Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm
- Magnum RF®
- Flexibler Wellenguide
- Mikroskalige Gruppen
- Abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabelsystem
- IsoRate®
- Robuste, blindsteckbare modulare Lösungen bis 110 GHz