SMP-J-C-GF-ST-CA5 50 Ohm SMP-Buchse, Kabelanschluss

Eigenschaften

  • 50-Ohm-Impedanz

  • SMP Kabelkomponente

  • Gerade oder abgewinkelte Buchsen an RG 405-, CCA-25M- oder MWC-2550-01-Kabeln erhältlich

  • 40 GHz-Lösungen verfügbar für .047 verlustarme flexible und .085 halbstarre Kabel: PRF00-Serie

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
OEM-Preise
Stufen 1 10 25 50 100 500 1000 1500
Preis $17.397 $15.682 $13.979 $11.407 $10.192 $9.788 $8.990 $8.181
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

SMP RF-Steckverbinder für Kantenmontage
SMP-EM

50-Ohm-SMP-Stecker, Kantenmontage

SMP-RF-Steckverbinder
SMP-TH

50-Ohm-SMP-Stecker, bedrahtet, 40 GHz

Vorschaubild SMP-B-Serie
SMP-B

50 Ohm SMP-Buchse, Bullet-Steckadapter

50-Ohm-SMP-Stecker, Oberflächenmontage
SMP-SM

50-Ohm-SMP-Stecker, Oberflächenmontage

Vorschaubild SMP-TH-Serie
SMP-TH2

50-Ohm-SMP-Stecker, bedrahtet, 20 GHz

Vorschaubild SMP-EM-Serie
SMP-EM3

50-Ohm-SMP-Stecker, Kantenmontage, 20 GHz

SMP MT RF-Steckverbinder
SMP-MT

50-Ohm-SMP-Stecker, kombinierte Technologien

Technische Bibliothek
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
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Exemption 6c
EU REACH Blei
RoHS-Compliance für China Gefährlich – 50 Jahre
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel und Blei). www.p65warnings.ca.gov
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.